Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 40 404 0447 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 7.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Délka kabelu: 7.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 40 404 0447 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 7.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D kódování
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Mezní teplota
    -25 ... +70 °C v pohybu
    -40 ... +85 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 6,6 mm ±0,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
    6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140489851
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte