Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Cikkszám: 09 48 222 2011 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 1.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 1.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
vasúti alkalmazásokhoz
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 222 2011 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 1.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
10
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble pour les applications ferroviaires
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +85 °C não movido
    -25 ... +70 °C movido
  • Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    6 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
  • Impédance ‌100 Ω ±5 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Elastômero
  • Couleur (câble) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exemptions RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • État ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Não contido
  • Substances REACH ANNEXE XIV Não contido
  • Substances REACH SVHC Sim
  • Substances REACH SVHC Fio
  • Numéro ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Proposition Californie 65 substances Sim
  • Proposition Californie 65 substances Fio
Spécifications et homologations
  • Spécifications EN 45545-2
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 35,333 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140066908
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás