Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 220 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 220 0011 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Pro drážní aplikace
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +85 °C 未移动
    -25 ... +70 °C 已移动
  • Průměr kabelu 6.6 mm ± 0.2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    6x 电缆直径 (反复弯曲)
    5x 电缆直径 (单次弯曲)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) 弹性体
  • Barva (kabel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 330 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140239654
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar