Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 48 C80 0025 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 C80 0025 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Type R
Version
  • Cable length 1 m
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Cable diameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimum bending radius 5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Drag chain compatible
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm a longitud ≤ 5 m a velocidad ≤ 5 m/s a aceleración ≤ 20 m/s²
  • Cycles of alternating bending (tic-toc test) 1.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm
  • Torsional strength ≥ 5.000.000 a ángulo de torsión= ±180° a 1 m
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Amarillo
Specifications and approvals
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140338203
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600