Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
10
Artikelnummer: 21 34 949 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 949 2477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 5.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Készülékoldal / Fali átvezetés
10
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 D编码
    公头 直式
  • 连接器2
    M12 D编码
    公头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 ja
  • REACH SVHC 物质 Blei
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • PROFINET ja
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 330.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140266193
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen