Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
33
Accessories
2
Системные кабели
114
Codice prodotto: 21 03 317 6510
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Passa-parete
Con conduttori, per il montaggio anteriore
‌100 cm
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 317 6510
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
33
Zubehör
2
Systemkabel
114
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Pasacables
  • Specification
    Con conductores
    para montaje frontal
Version
  • Gender Hembra
  • Shielding No blindado
  • Number of contacts 5
  • Coding Codificación A
  • Locking type Bloqueo por tornillo
  • Details Sin tuerca de retención
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 estado conectado
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 100 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 36 g
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140227484
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta