Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
Numéro d‘article: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
M12 A-coded Cable Assembly

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 34 868 7C78 050
M12 A-coded Cable Assembly
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 12
  • Core structure 12x 0.14 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 200 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140143746
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer