Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 97 00 000 1060
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Angled, Overmoulded
Female
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 8
Copper alloy Au over Ni
Conductor cross-section: 0.25 mm²
Rated current: ‌2 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 1060
M12 A-cod 8p an/- f/- OM 0° mating
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양
    앵글형
    오버몰딩
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.25 mm²
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압 30 V
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 조임 토크 ‌0.6 Nm
  • 제한 온도 -30 ... +80 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67 체결 조건
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금
  • 재료 (후드/하우징)
    폴리아미드 (PA)
    아연 다이캐스트
  • 소재 (오버몰딩) 열가소성 폴리우레탄 (TPU)
  • 컬러 (오버몰딩) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 21.3 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare