Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
System Cables
3
Parça numarası: 97 00 000 2030
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 97 00 000 2030
M12 A-cod 8-pole st/st m/f PVC 1.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
System Cables
3
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Złącze 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 8x 0.25 mm²
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Ekranowanie Unshielded
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie A-coding
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Napięcie znamionowe 30 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 6.2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 12
  • Waga netto 80 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın