myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
Dane niedostępne
eShop
...
Miscellaneous
Customised solutions
21 35 515 2564 033
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 033
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 3.3m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 3.3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 35 515 2564 033
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 3.3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identifikace
Kategorie
System cabling
Řada
Circular connectors M12
Prvek
Cable assemblies
Specifikace
Pre-assembled on both sides
Konektor 1
M12 A-coding
Male Straight
Konektor 2
M12 A-coding
Female Straight
Typ kabelu
Copper cable (round)
Vlastnosti
Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Verze
Délka kabelu
3,3 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
Stínění
Fully shielded, 360° shielding contact
Kódování
A-coding
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
DeviceNet
Průměr kabelu
6.9 mm ± 0.3 mm
Impedance
120 Ω
Odpor vodiče při 20 °C
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9.75 Ω/km Shielding
Vlastnosti materiálu
Materiál (stínění)
Aluminium
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Grey
RoHS
compliant with exemption
Výjimky RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Yes
Látky SVHC podle nařízení REACH
Lead
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Lead
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
210 g
Země původu
Mexiko
GTIN
5713140264854
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (Niemiecki)
PDF (duński)
PDF (Francuski)
PDF (Angielski)
PDF (Włoski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (holenderski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare