Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 110 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950214
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer