Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0245
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 5.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0245
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 5.00m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0.34 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Unshielded
  • Kodowanie A-coding
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 4.5 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140949867
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604