Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
7
Numéro d‘article: 21 34 75D 2568 007
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 0.7M
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 0.7M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.7 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 34 75D 2568 007
M12 A-cod 5-pol st/an f/m PUR shld. 0.7M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
7
détails du produit
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス アングル型
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.7 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • シールド シールド付き
  • コーディング Aコード
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.2 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140815483
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer