Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Lado del dispositivo / Pasacables
7
Objednací číslo: 21 35 535 4564 050
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 5.0m
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 5.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 35 535 4564 050
M12 A-cod 5-pol an/an m/f PVC Dnet 5.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics DeviceNet
  • Cable diameter 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedance ‌120 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Material properties
  • Material (shielding) Aluminium
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number non EU product
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 320 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140265813
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte