Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0082
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 1.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 1.50m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 1.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0082
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 1.50m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Halogen-free
Версия
  • Длина кабеля 1.5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Кодирование A-coding
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 4.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140511873
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer