Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0299
M12 A-cod 4-pol an /st m /m PUR 3.60m
M12 A-cod 4-pol an /st m /m PUR 3.60m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 3.6 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0299
M12 A-cod 4-pol an /st m /m PUR 3.60m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Соединитель 2
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Halogen-free
Версия
  • Длина кабеля 3.6 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Кодирование A-coding
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 4.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140949324
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar