登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
型号: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0376
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 7.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connecteur 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Azonosítás
Kategória
System cabling
Sorozat
Circular connectors M12
Elem
Cable assemblies
Specifikáció
Pre-assembled on one side
1. csatlakozó
M12 A-coding
Male Angled
Overmoulded
Kábeltípus
Copper cable (round)
A kábel leírása
Halogen-free
Verzió
Kábelhossz
7.5 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x 0.34 mm²
Lezárási mód
Crimp termination
Árnyékolás
Unshielded
Kódolás
A-coding
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
250 V
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 mated condition
Kábel átmérője
4.2 mm
Legkisebb hajlítási sugár
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (polyurethane)
Színes (kábel)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713141021524
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (意大利语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (瑞典语)
PDF (日语)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较