Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140950443
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare