Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 0672
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 10m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 10m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 0672
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 10m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Systémová kabeláž
  • Seria Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specyfikacje Osazený na jedné straně
  • Złącze 1
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Zatavení
    Outer PushPull
  • Typ przewodu Měděný kabel (kruhový)
  • Opis przewodu Bezhalogenové
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4× 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Krimpování
  • Ekranowanie Bez stínění
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie A kódování
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Średnica przewodu 4.2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Německo
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen