Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0182
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 0.80m
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 0.80m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 0.8 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0182
M12 A-cod 4-pol an /an m /m PVC 0.80m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
    오버몰딩
  • 커넥터 2
    M12 A kódování
    Male Úhlové provedení
    Zatavení
  • 케이블 유형 Měděný kabel (kruhový)
버전
  • 케이블 길이 0,8 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4× 0,34 mm²
  • 터미네이션 방법 Krimpování
  • 차폐형 Bez stínění
  • 코딩 A kódování
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • 케이블 직경 4,9 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (okenní šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 상태 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 물질 Neobsahuje
  • REACH SVHC 물질 Neobsahuje
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Neobsahuje
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140950498
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta