Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0195
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 3.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 3.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
sans halogène
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0195
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 3.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Halogenfri
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Antal ledninger 3
  • Ledningsstruktur 3x 0,34 мм²
  • Termineringsmetode Подключение обжимом
  • Afskærmning Неэкранированный
  • Kodning А-кодирование
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Kabeldiameter 4 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • ELV-status совместим
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Не содержится
  • REACH BILAG XIV-stoffer Не содержится
  • REACH SVHC-stoffer Не содержится
  • California Proposition 65 stoffer Не содержится
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140950368
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer