Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0162
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 1.00m
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 1.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0162
M12 A-cod 3-pol st /an m /f PUR 1.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Sistema de cabos
  • Serie Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Kontaktdon 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Kontaktdon 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Angular
    Sobreinjetado
  • Kabeltyp Cabo de cobre (redondo)
  • Kabelbeskrivning Livre de halógenos
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Terminação crimpada
  • Skärmning Não blindado
  • Kodning Codificação A
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Kabeldiameter 4 mm
  • Minsta böjradie
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • Aprovações CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Alemanha
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140950696
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare