登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
型号: C2 13 200 0000 0267
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0267
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 3P Male Angled 135°
Connettore 2
M12 A-cod 3P Female Angled 135°
Identification
Category
Systeembekabeling
Series
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specification
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 A-codering
Mannelijk Haaks
Omgespoten
Connector 2
M12 A-codering
Vrouwelijk Haaks
Omgespoten
Type of cable
Koperkabel (rond)
Description of the cable
Halogeenvrij
Version
Cable length
2 m
Number of cores
3
Core structure
3x 0,34 mm²
Termination method
Krimpaansluiting
Shielding
Niet-afgeschermd
Coding
A-codering
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C verplaatst
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Cable diameter
4 mm
Minimum bending radius
10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethaan)
Colour (cable)
RAL 7021 (zwartgrijs)
RoHS
conform
ELV status
conform
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Niet ingesloten
REACH ANNEX XIV substances
Niet ingesloten
REACH SVHC substances
Niet ingesloten
California Proposition 65 substances
Niet ingesloten
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
UL / CSA
UL wordt voorbereid
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Duitsland
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140949645
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较