配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0267
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0267
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connettore 2
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Series Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Connector 2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type of cable Koperkabel (rond)
  • Description of the cable Halogeenvrij
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Shielding Niet-afgeschermd
  • Coding A-codering
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethaan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949645
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较