Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 45 453 2701
Label 24mm Arrow
Label 24mm Arrow

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Identification strip
With marking
Polyethylene terephthalate (PET)
White
Diameter of the mounting hole: 30.5 mm
Notes
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
Part Number: 09 45 453 2701
Label 24mm Arrow
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Type of accessory Identification strip
  • Description of the accessory With marking
Version
  • Symbol Arrow
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Technical characteristics
  • Outer diameter ‌ 24 mm
Material properties
  • Material (accessories) Polyethylene terephthalate (PET)
  • Colour (accessories) White
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 48211090
  • GTIN 5713140341616
  • eCl@ss 27371225 Identification plate for command devices
  • ETIM EC000624
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar