Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 61 04 401 2726 00
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connector sets
Female
Top entry
Clamping range: 12 ... 16 mm
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 04 401 2726 00
Kit Q4/2 f str AS 2,5-6mm² 12-16mm
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han® Q
  • Identification 4/2
Versión
  • Tipo Female
  • Versión Top entry
  • Campo de aplicación Power cables
  • Contenidos del paquete
    Hood
    Female insert
    Seal insert
    Cable gland
Características técnicas
  • Sección de conductor 2.5 ... 6 mm²
  • Rango de sujeción 12 ... 16 mm
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274174
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta