Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 66 63 009 5018 777
InduCom9 FIP End female PL1 UNC w/o sb
InduCom9 FIP End female PL1 UNC w/o sb

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Interface de barramento
Interface FIP
Terminal mola
Fêmea
Tamanho: D-Sub 1
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Contatos: 9
Seção transversal do condutor: 0.08 ... 0.5 mm²
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Part Number: 66 63 009 5018 777
InduCom9 FIP End female PL1 UNC w/o sb
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Elemento Interface de barramento
  • Especificação Interface FIP
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Fêmea
  • Alinhamento inversão
  • Tamanho D-Sub 1
  • Número de Pólos 9
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x
  • Tipo de trava Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC
  • Conteúdo da embalagem Placa cega
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Tensão Nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Comprimento de decapagem 5 ... 6 mm
  • Torque de aperto
    ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
    ≤0,3 Nm parafuso da tampa
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP40
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Comprimento 61,7 mm
  • Largura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 71,17 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140158337
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare