Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 59 CON 0007
ICC20 Receptacle&Backshell str 9-13mm
ICC20 Receptacle&Backshell str 9-13mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros, Carcasa
Montaje trasero, Con prensaestopa integrado, Recto
Tamaño: 20
Enclavamiento mediante bayoneta
Entrada superior
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): EPDM, TPE
Grado de protección: IP67, IPX9
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 59 CON 0007
ICC20 Receptacle&Backshell str 9-13mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Type of hood/housing
    Bulkhead mounted housing
    Backshell
  • Description of hood/housing
    Rear mounting
    With integrated cable gland
    Straight
Version
  • Size 20
  • Version Top entry
  • Locking type Bayonet locking
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Clamping range 9 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal)
    EPDM
    TPE
  • Colour (seal)
    Black
    Red
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • GTIN 5713140829367
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar