Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 515 0028
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
RJ Industrial Hybrid WDF-Set

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Včetně plochého těsnění a termoplastového adaptéru, Pro přímou integraci přístroje
Materiál (kryt): Kov, EMC
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 515 0028
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® 3 A RJ45 Hybrid
  • Type of hood/housing Průchozí panelový kryt
  • Description of hood/housing
    Včetně plochého těsnění a termoplastového adaptéru
    Pro přímou integraci přístroje
Material properties
  • Material (hood/housing) Kov, EMC
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 38.88 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140060951
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte