Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 50 140 0304 100
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Oljetålig
Kabellängd: 10 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 50 140 0304 100
Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ Han® 1A
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on one side
  • コネクタ 1 Han® 1A Male
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明 Oil resistant
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 12
  • 芯線構造 12x 0.34 mm²
  • コンタクト数 12
  • ロックタイプ Single locking lever
  • 詳細
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 定格電圧 50 V
  • 使用温度範囲
    -30 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • ケーブル径 7.8 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1-2 Flame retardancy
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140237513
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare