Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Spare Part
1
Cikkszám: 11 12 600 1403
Han-Yellock shell top entry M40
Han-Yellock shell top entry M40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Burkolat
Méret: Han-Yellock® 60
Nyomógomb
Egyenes kábelbevezetés
1x M40
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7021 (feketésszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 12 600 1403
Han-Yellock shell top entry M40
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Spare Part
1
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of hood/housing Shell
Version
  • Size Han-Yellock® 60
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Push button
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7021 (black grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 143.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110359
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás