Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 11 200 6130
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Macho
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 6 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 200 6130
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 70
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 6 mm²
  • Corriente nominal ≤ 70 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 15 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) HMC dorado
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 9,07 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140188129
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522