Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
アクセサリ
1
Codice prodotto: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Han TC100 female contact M5

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto a vite
M5
Corrente d'esercizio: ≤100 A
Femmina
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 100
  • Type af kontakt Skruekontakt
  • Beskrivelse af kontakten M5
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ≤ 100 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌2,5 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 31,21 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140572966
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta