Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 50 686 9248 004
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,4m
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,4m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, High fuel resistance, Resistance to ozone, Weathering resistant
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 50 686 9248 004
Han S 200 CA-c-b/r 25mm² 0,4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® S
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Розетка Угловой
    Черный
  • Соединитель 2
    Розетка Угловой
    Красный
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Маслостойкий
    Высокая стойкость к воздействию топлива
    Стойкость к воздействию озона
    Устойчивость к атмосферным воздействиям
Версия
  • Длина кабеля 0,4 m
  • Количество жил 1
  • Структура ядра 25 mm²
  • Подробные данные
    Не присоединять или отсоединять под электрической нагрузкой.
    Сборка и монтаж должны выполняться квалифицированным специалистом.
    Защита от поражения электрическим током при монтаже, а также от случайного прикосновения, должна быть обеспечена соответствующими мерами с привлечением специалистов-электриков и прошедших инструктаж сотрудников).
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 130 A
  • Номинальное напряжение 1.500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Предельная температура
    -40 ... +120 °C стационарный
    -40 ... +90 °C перемещен
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP40 присоединенное состояние
    IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Диаметр кабеля 10,2 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) Полиолефиновый сополимер
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Стойкость к воздействию озона
    EN 60811-504 Высокая стойкость к низким температурам
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
    EN 60811-404 Высокая стойкость к воздействию топлива
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию кислоты
    EN 60811-404 Щелочестойкость
    DIN 51900 Низкая пожарная нагрузка
    ISO 4589-2 Предельный кислородный индекс (ПКИ)
    EN 50618 Стойкость к УФ-излучению
    UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
    ISO 6722-1
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 240 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140262256
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare