Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 93 000 8171
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto atornillable
M6 macho, Con protección Tuflok®
Corriente nominal: ≤120 A
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Número de parte: 09 93 000 8171
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 120
  • Druh kontaktu Šroubovací kontakt
  • Popis kontaktu Male M6 S ochranou Tuflok®
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ≤ 120 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 22,88 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140188730
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare