Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 33 50 656 6248 004
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.4m
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.4m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, High fuel resistance, Resistance to ozone, Weathering resistant
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Osa number: 33 50 656 6248 004
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® S
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Černá
  • Konektor 2
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Červená
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Odolné proti olejům
    Vysoká odolnost proti palivům
    Odolnost proti ozonu
    Odolnost proti povětrnostním vlivům
Verze
  • Délka kabelu 0,4 m
  • Počet žil 1
  • Uspořádání vodičů 25 mm²
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 129 A
  • Jmenovité napětí 1,500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota
    -50 ... +120 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Průměr kabelu 10.2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Polyolefin copolymer
  • Barva (kabel) Black
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85446010
  • GTIN 5713140796409
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare