Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 780 1103 0
Han Q4/0 m str 2x4mm² 3m
Han Q4/0 m str 2x4mm² 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Energiforsyning
Jævnstrømsudgang
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 1103 0
Han Q4/0 m str 2x4mm² 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Element Подача электропитания
  • Specification Выход постоянного тока
  • Connector 1 Han® Q 4/0 Вилка
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Features Кабель TC-ER
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Структура ядра 2x 4 mm²
Технические характеристики
  • Тип тока DC
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Румыния
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140276482
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare