Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 780 1201 5
Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m
Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Napájení
Výkonový DC výstup
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 780 1201 5
Han Q2/0 m str 2x1,5 1,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificação
  • Elemento Fornecimento de energia
  • Especificação Saída de potência CC
  • Conector 1 Han® Q 2/0 Macho
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Características Cabo TC-ER
Versão
  • Comprimento do cabo 1,5 m
  • Estrutura central 2x 1,5 mm²
Características técnicas
  • Tipo de corrente DC
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140276277
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte