Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 20 87 147 3002 200
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 2 m
Примечания
Compare
Артикул: 20 87 147 3002 200
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 2,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® Q
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® Q 4/2 Male
    Hood
    Side entry
  • Connector 2
    Han® Q 4/2 Female
    Hood
    Side entry
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 4/2x AWG 14
Material properties
  • RoHS условно совместим
  • RoHS exemptions 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Да
  • REACH SVHC substances Свинец
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances
    Свинец
    Никель
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,070 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262140
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare