Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
N.º de referencia: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M insert with QL 2,5-6mm²
Han Q 4/2-M insert with QL 2,5-6mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M insert with QL 2,5-6mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 4/2
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Male
  • Size Han-Compact®
  • Number of contacts 6
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Yes
  • Details With Han-Quick Lock® signal contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    2.5 ... 6 mm²
    0.25 ... 1.5 mm² Signal
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 40 A
  • Rated voltage conductor-earth (Power) 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor (Power) 690 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Contact resistance, signal area < 3 mΩ
  • Tightening torque 1.8 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 46.34 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140017283
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar