Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
127
N.º de referencia: 09 12 002 3052
Han Q 2/0-m-crimp HV
Han Q 2/0-m-crimp HV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2
Sección de conductor: 1.5 ... 10 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 002 3052
Han Q 2/0-m-crimp HV
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
127
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Q
  • Identifiering 2/0 högspänning
  • Funktioner Fingersäkra kontakter
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 2
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
  • Leveransomfattning Med krympslang
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 1.5 ... 10 mm²
  • Märkström ‌ 40 A
  • Märkspänning 830 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 13 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140016705
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos