Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Spare Part
1
Артикул: 09 12 008 4752
Han-Power T with 3 x Q 2/0
Han-Power T with 3 x Q 2/0

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Rozvaděč energie
S 3× Han® Q 2/0, V průchozích panelových krytech Han® 3 A
Kontakty: 2
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Примечания
Compare
Артикул: 09 12 008 4752
Han-Power T with 3 x Q 2/0
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Spare Part
1
Информация о компоненте
Identifikace
  • Kategorie Rozvaděče energie
  • Řada krytů Han-Power® T
  • Prvek Rozvaděč energie
  • Specifikace
    S 3× Han® Q 2/0
    V průchozích panelových krytech Han® 3 A
Verze
  • Počet kontaktů 2
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 40 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Polyamid (PA)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 150 g
  • Země původu Mexiko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140017818
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare