Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
5
Combinables
8
Accessories
8
Артикул: 09 35 231 0332
Han PP Power PFT M25 crimp
Han PP Power PFT M25 crimp

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Комплект для прохода через панель Круглый вырез в панели
Подключение обжимом
Номинальный ток: ‌16 A
Контакты: 5
Посеребренные
PushPull
Материал: Поликарбонат (PC)
Класс защиты: IP65, IP67
Примечания
Compare
Артикул: 09 35 231 0332
Han PP Power PFT M25 crimp
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
5
Combinables
8
Accessories
8
Информация о компоненте
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Power
  • 요소 패널 관통형 세트
  • 사양 원형 패널 절단
  • 특징 직관적 잠금 메카니즘
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 Unshielded
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 PushPull
  • 패키지 내용
    incl. bulkhead mounted housing and male insert
    Without contacts
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.25 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 22 ... AWG 12
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 690 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polycarbonate (PC)
  • 컬러 (인서트) グレー
  • 표면 (접점) Silver plated
  • 재료 (후드/하우징) Polycarbonate (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) Black
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 17.74 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140054172
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare