Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 012 4501
Han Multi module, 12 pin male
Han Multi module, 12 pin male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Multi module
Double module
acc. to DIN 41626
Male
Contacts: 12
Rated current: ‌1.5 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 012 4501
Han Multi module, 12 pin male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ モジュール
  • 製品シリーズ Han-Modular®
  • モジュールのタイプ Han® マルチモジュール
  • モジュールのサイズ ダブルモジュール
  • モジュールの説明 DIN 41626準拠
バージョン
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 12
  • 詳細 コンタクトは別売
  • 詳細 メスインサートは入口が狭く設計されているので、コンタクトを引き抜く前にドライバーで上部を外してください。
技術的特性
  • ワイヤー外径 ≤5.2 mm
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V
    50 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonate (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 10.46 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140020993
  • eCl@ss 27,440,218.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar