Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
7
Steckpartner
6
Werkzeuge
2
Zubehör
37
Kontakteinsätze
1
Artikelnummer: 09 14 008 3116
Han Megabit insert female
Han Megabit insert female

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® Megabit Modul
Einsatz, 2x 4 Kontakte, 2 Kabeleingänge
Crimpanschluss
Buchse
Kontakte: 8 + Schirmung
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom: ‌10 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 008 3116
Han Megabit insert female
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
7
Steckpartner
6
Werkzeuge
2
Zubehör
37
Kontakteinsätze
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Modultyp Han® Megabit Modul
  • Modulbeschreibung
    Einsatz
    2x 4 Kontakte
    2 Kabeleingänge
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + Schirmung
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Adaptermodul separat bestellen.
  • Hinweise Nicht geeignet für den Einsatz in Gehäuse niedriger Bauform sowie Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤3,5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom nach UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Bemessungsspannung nach UL 30 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate ‌ 100 Mbit/s
  • Durchgangswiderstand, Schirmung ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Schirmung Zink-Druckguss, vernickelt
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 4,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020740
  • eCl@ss 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Eco®
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen