Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
4
Inserts
22
Frames
2
Osanumero: 09 37 006 1440
Han M Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 13.5
Han M Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 13.5

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
후드
규격: 6 B
낮은 구조
싱글 잠금 레버
톱 엔트리
1x Pg 13.5
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
Notes
Compare
Osanumero: 09 37 006 1440
Han M Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 13.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
4
Inserts
22
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Hood
  • Type Low construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 13.5
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for rough environments
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140055377
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare