Field of application
Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
알루미늄 다이-캐스트
Surface (hood/housing)
분말 코팅방식
Colour (hood/housing)
RAL 7037 (더스트 그레이)
Material (seal)
NBR
Material (locking)
아연 도금강
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
ELV status
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
no
REACH ANNEX XIV substances
no
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
납
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
납
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)