Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
5
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
160
Cikkszám: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
Han K6/12 M Crimp

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌40 A
Méret: 16 B
Érintkezők: 18
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Jelzés
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 38 018 3002
Han K6/12 M Crimp
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
19
Combinables
3
Tools
2
Accessories
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
160
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 6/12
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 16 B
  • Number of contacts 18
  • Number of signal contacts 12
  • Number of power contacts 6
  • PE contact Yes
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Wire outer diameter ≤5 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage conductor-earth (signal) 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor (signal) 400 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 61.6 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186415
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás