Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
N.º de referencia: 19 40 011 0411
Han HPR SP1-HTE-SCL-M25
Han HPR SP1-HTE-SCL-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: SP1
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 011 0411
Han HPR SP1-HTE-SCL-M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Detalles del producto
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Tüllengehäuse
Version
  • Size SP1
  • Version gerader Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Schraubverriegelung
  • Field of application Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Verriegelungsschraube
    ‌6 Nm Befestigungsschrauben
    ‌10 Nm Sicherungsring
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 253 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140831735
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos