Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 10 40 281 5401
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Screw locking
Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
Degree of protection: IP66, IP69, IP68
Notes
Compare
Part number: 10 40 281 5401
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para lado de dispositivo
Versión
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Detalles
    La junta tórica debe engrasarse con la grasa suministrada antes de su acoplamiento.
    Las capotas/bases están equipadas con una terminación a tierra funcional (FE). La protección contra el contacto indirecto debe garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación.
Características técnicas
  • Voltaje nominal 4.800 V
  • Tensión de choque nominal 25 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 14,5 Nm
  • Temperatura de limitación -55 ... +145 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP69
    IP68
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta tórica) Silicona
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 369 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192140
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare