Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Parça numarası: 09 14 027 3013
Han HD shielded module male
Han HD shielded module male

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Han® Yüksek yoğunluklu korumalı modül
Tekli modül
Krimp sonlandırma
Erkek
Kontaklar: 27 + ekranlama
İletken kesiti: 0.13 ... 0.33 mm²
Nominal akım: ‌2 A
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 14 027 3013
Han HD shielded module male
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
1
Tools
1
후드/하우징
88
Frames
17
Ürün detayları
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® High density shielded module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 27
  • further contacts + shielding
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • Wire outer diameter ≤1.8 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 16 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37.245 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184732
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın